Boulon creux, série VT

Boulon creux, série VT

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Configurable en [Pression de service] 60°C | -0,1 - 1 MPa | 10 Bar | 14 Bar | 8 - 10 Bar, /, [fluide] air comprimé



Les Vis banjo pneumatiques de FESTO sont conçues pour utiliser de l'air comprimé pour générer ou Commande des mouvements mécaniques. L'air comprimé sert de fluide lors de son utilisation. Ils sont homologués jusqu'à 60°C, -0,1 à 1 MPa, 10 Bar, 14 Bar ou 8 à 10 Bar de Pression de service. La Température maximale de fonctionnement ne doit pas dépasser 60°C, 80°C ou 40°C selon la version.




Détails du fabricant:
Anneau spéciale pour Raccords à compression. Convient aux canalisations à moyenne pression telles que l'eau, l'eau chaude, la vapeur et le pétrole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VT-1/2
VT-1/4-2-1/4
VT-1/4-3
VT-1/4-3-1/4
VT-1/4-AJ-P
VT-1/4-PRS
VT-1/8
VT-1/8-1
VT-1/8-2
VT-1/8-2-PK-3
VT-1/8-3
VT-1/8-3-PK-3
VT-1/8-AJ-P
VT-1/8-AJK-P
VT-1/8-AJS-P
VT-1/8-PRS
VT-1/8-PRSK
VT-3/8-2
VT-3/8-2-3/8
VT-3/8-3
VT-3/8-3-3/8
VT-M5-2
VT-M5-3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max.
(°C)
Raccord pneumatique 1 Matériau du boulon creux Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant

21.32 €

1 4 jours -1060-Aluminium, anodisé-9986

21.45 €

1 4 jours -----9177

20.60 €

1 4 jours -1060---2335

31.42 €

1 4 jours -----9178

18.32 €

1 23 jours ---Acier, chromé-12635

16.43 €

1 3 jours ---Acier, chromé-9499

6.62 €

1 3 jours ---Acier, chromé-8626

12.58 €

1 7 jours ---Aluminium, anodisé-5928

8.72 €

1 4 jours -1060Filetage extérieur G1/8--206146

8.72 €

1 4 jours -1060---4593

11.15 €

1 4 jours -1060---4596

11.15 €

1 4 jours -----4595

15.08 €

1 4 jours -1060-Acier, chromé-12633

15.08 €

1 4 jours ---Acier, chromé-12634

25.88 €

1 4 jours ---Acier, chromé-12910

11.74 €

1 4 jours ---Acier, chromé-10071

11.74 €

1 4 jours -1060-Acier, chromé-11539

13.31 €

1 4 jours -1060Filetage extérieur G3/8--206148

29.92 €

1 27 jours -----9179

23.11 €

1 4 jours -1060---2336

36.69 €

1 4 jours ----Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]9180

8.72 €

1 4 jours -1060Filetage extérieur M5--206145

11.05 €

1 4 jours -----4594

Loading...

  1. 1

Assistance technique