Bouchon de Enduit , série QSC

Bouchon de Enduit , série QSC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSC-4H
QSC-4H-100
QSC-6H
QSC-6H-100
QSC-8H
QSC-8H-50
QSC-10H
QSC-10H-50
QSC-12H
QSC-12H-20
QSC-16H
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

1.03 €

10 3 jours 10Manchon enfichable QS-4Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
1532670.5
-

1.09 €

1 Disponible 3 jours 100Manchon enfichable QS-4Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com1306990.5

1.03 €

10 3 jours 10Manchon enfichable QS-6Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
1532680.5
-

1.09 €

1 Disponible 3 jours 100Manchon enfichable QS-6Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com1307000.5

1.15 €

10 3 jours 10Manchon enfichable QS-8Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
1532691
-

1.23 €

1 Disponible 3 jours 50Manchon enfichable QS-8Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com1307011

1.40 €

10 3 jours 10Manchon enfichable QS-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
1532702
-

1.47 €

1 Disponible 3 jours 50Manchon enfichable QS-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com1307022

1.54 €

10 3 jours 10Manchon enfichable QS-12Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
1532712.5
-

1.64 €

1 Disponible 3 jours 20Manchon enfichable QS-12Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com1307032.5

1.85 €

1 3 jours 1Manchon enfichable QS-16Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
1532724

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 80
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique