Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FR-4-1/2-B |
FR-4-1/4 |
FR-4-1/4-C |
FR-4-1/8-B |
FR-4-3/8-B |
FR-8-1/2 |
FR-8-1/4 |
FR-8-1/8 |
FR-9-M3-B |
FR-12-M5 |
FR-12-PK-3-B |
FR-12-PK-4-B |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Nombre de sorties | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage nominal (Nm) | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 18.6 | 0 | 16 | -10 | 80 | 3 | Filetage interne G1/2 | Filetage interne G1/2 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - sans contrainte de corrosion | 6704 | 120 | |||
12.06 € | 1 | 27 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2960 | - | |||
11.88 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 11.5 | 0 | 16 | -10 | 80 | 3 | Filetage interne G1/4 | Filetage interne G1/4 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - sans contrainte de corrosion | 7849 | 60 | |||
7.52 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 8.6 | 0 | 16 | -10 | 80 | 3 | Filetage interne G1/8 | Filetage interne G1/8 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - sans contrainte de corrosion | 6701 | 25 | |||
22.08 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 15 | 0 | 16 | -10 | 80 | 3 | Filetage interne G3/8 | Filetage interne G3/8 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - sans contrainte de corrosion | 6703 | 75 | |||
105.17 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 18.6 | 0 | 16 | -10 | 60 | 8 | Filetage interne G3/4 | Filetage interne G1/2 | 35 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - sans contrainte de corrosion | 6411 | 1000 | |||
47.72 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 11.5 | 0 | 16 | -10 | 60 | 8 | Filetage interne G1/2 | Filetage interne G1/4 | 14 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - sans contrainte de corrosion | 2078 | 230 | |||
36.05 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 8.6 | 0 | 16 | -10 | 60 | 8 | Filetage interne G3/8 | Filetage interne G1/8 | 12.5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - sans contrainte de corrosion | 2077 | 135 | |||
22.89 € | 1 | 4 jours | Aluminium, anodisé | 2.5 | 0 | 16 | -10 | 80 | 9 | Filetage interne G1/8 | Filetage interne M3 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 30981 | 15 | |||
28.18 € | 1 | 3 jours | Aluminium, anodisé | 4.1 | 0 | 16 | -10 | 60 | 12 | Filetage interne G1/8 | Filetage interne M5 | 3.5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 4525 | 40 | |||
21.42 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | 2.5 | 0 | 8 | - | - | 12 | Filetage interne G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 8761 | - | |||
21.97 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | 3.4 | 0 | 8 | - | - | 12 | Filetage interne G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 8762 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Nombre de sorties
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage nominal(Nm)
Milieu de fonctionnement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles