Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du paquet | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 10 | 3 jours | 10 | G1/2 | G1/2 | 8030277 | 35.75 | ||
1.57 € | 50 | 4 jours | 50 | G1/2 | G1/2 | 8069215 | 35.75 | ||
0.92 € | 10 | 3 jours | 10 | G1/4 | G1/4 | 8030272 | 17.2 | ||
0.74 € | 10 | 3 jours | 10 | G1/8 | G1/8 | 8030269 | 9.7 | ||
0.66 € | 100 | 4 jours | 100 | G1/8 | G1/8 | 8069212 | 9.7 | ||
4.62 € | 10 | 3 jours | 10 | G3/4 | G3/4 | 8069217 | 63.7 | ||
1.17 € | 10 | 3 jours | 10 | G3/8 | G3/8 | 8030275 | 24 | ||
3.34 € | 10 | 4 jours | 10 | M3 | M3 | 8069210 | 1 | ||
0.74 € | 10 | 5 jours | 10 | M5 | M5 | 8030267 | 2.47 | ||
7.85 € | 10 | 4 jours | 10 | R1 | R1 | 8030289 | 147.33 | ||
3.35 € | 10 | 4 jours | 10 | R1/2 | R1/2 | 8030286 | 41.1 | ||
1.28 € | 10 | 4 jours | 10 | R1/4 | R1/4 | 8030281 | 17.9 | ||
0.65 € | 10 | 4 jours | 10 | R1/8 | R1/8 | 8030278 | 9.4 | ||
7.60 € | 10 | 4 jours | 10 | R3/4 | R3/4 | 8030288 | 80.14 | ||
2.11 € | 10 | 4 jours | 10 | R3/8 | R3/8 | 8030284 | 26.27 | ||
4.77 € | 10 | 3 jours | 10 | G1/2 | G3/4 | 8069216 | 58.7 | ||
1.09 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/4 | G1/2 | 8030274 | 33.35 | ||
1.09 € | 10 | 3 jours | 10 | G1/4 | G3/8 | 8030273 | 22.4 | ||
0.75 € | 10 | 3 jours | 10 | G1/8 | G1/4 | 8030270 | 15.8 | ||
0.75 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/8 | G3/8 | 8030271 | 20.5 | ||
1.37 € | 10 | 3 jours | 10 | G3/8 | G1/2 | 8030276 | 35.2 | ||
3.11 € | 10 | 3 jours | 10 | M5 | G1/8 | 8069211 | 8.8 | ||
0.74 € | 10 | 3 jours | 10 | M7 | G1/8 | 8030268 | 8.7 | ||
3.35 € | 10 | 4 jours | 10 | R1/2 | R3/4 | 8030287 | 68.5 | ||
1.28 € | 10 | 4 jours | 10 | R1/4 | R1/2 | 8030283 | 35.43 | ||
1.28 € | 10 | 4 jours | 10 | R1/4 | R3/8 | 8030282 | 23.4 | ||
0.92 € | 10 | 4 jours | 10 | R1/8 | R1/4 | 8030279 | 14.7 | ||
0.92 € | 10 | 4 jours | 10 | R1/8 | R3/8 | 8030280 | 20.16 | ||
2.11 € | 10 | 4 jours | 10 | R3/8 | R1/2 | 8030285 | 38.42 |
Loading...
Matériau du raccord fileté | Laiton plaqué au nickel | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 150 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Taille du paquet
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles