Borne pneumatique, série LT

Borne pneumatique, série LT

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-2-PK-3-DA
LT-2-PK-4-DA
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique N° de pièce du fabricant Poids
(g)

9.68 €

1 4 jours Raccord cannelé PK-358665.2

9.68 €

1 11 jours Raccord cannelé PK-458696

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Barre) 0.1 Pression de service max.(Barre) 8 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Assistance technique