Attache mamelon, série SCN

Attache mamelon, série SCN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCN-PK-2
SCN-PK-3
SCN-PK-4
SCN-PK-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Raccord pneumatique 1 Largeur nominale
(mm)
N° de pièce du fabricant

5.83 €

10 39 jours -pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1.519528

7.75 €

10 11 jours Aluminiumpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1.911972

8.11 €

10 4 jours AluminiumPour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm2.811973

8.11 €

10 4 jours Aluminiumpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm4.811974

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal Aluminium Matériau du boîtier Aluminium Matériau d'écrou Acier, galvanisé
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique