Attache mamelon, série RTU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RTU-PK-2/2-B
RTU-PK-2/3
RTU-PK-3/3
RTU-PK-3/4
RTU-PK-4/4
RTU-PK-4/6
RTU-PK-6/6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Largeur nominale
(mm)
N° de pièce du fabricant

1.63 €

10 4 jours pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm-1.519541

1.63 €

10 4 jours pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1.519542

1.74 €

10 4 jours pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm2.54805

1.74 €

10 4 jours Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm2.54499

1.74 €

10 4 jours Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm3.44806

1.80 €

10 4 jours pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm3.47604

1.80 €

10 4 jours pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm-5.37605

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton Filetage nominal Laiton Matériau du boîtier Laiton
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Assistance technique