Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRCN-1/4-PK-4 |
CRCN-1/4-PK-6 |
CRCN-1/8-PK-3 |
CRCN-1/8-PK-4 |
CRCN-1/8-PK-6 |
CRCN-3/8-PK-6 |
CRCN-M5-PK-2 |
CRCN-M5-PK-3 |
CRCN-M5-PK-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du paquet | Matériau du joint d´étanchéité fileté | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Largeur nominale (mm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.77 € | 1 | 4 jours | 1 | PA renforcé, TPE-U (PU) | Filetage G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 3.2 | 13972 | 17.73 | ||
18.77 € | 1 | 4 jours | 1 | PA renforcé, TPE-U (PU) | Filetage G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 5.3 | 13973 | 16.5 | ||
- | 10 | 4 jours | 10 | PA renforcé, TPE-U (PU) | Filetage G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 2.5 | 13969 | 7.52 | ||
15.46 € | 10 | 4 jours | 10 | PA renforcé, TPE-U (PU) | Filetage G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 3.2 | 13970 | 7.86 | ||
15.46 € | 10 | 4 jours | 10 | PA renforcé, TPE-U (PU) | Filetage G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 5.3 | 13971 | 7.5 | ||
26.66 € | 1 | 4 jours | 1 | PA renforcé, TPE-U (PU) | Filetage G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 5.3 | 13974 | 23.7 | ||
10.69 € | 10 | 4 jours | 10 | NBR, acier inoxydable fortement allié | Filetage extérieur | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 1.5 | 30985 | 1.8 | ||
10.69 € | 10 | 4 jours | 10 | NBR, acier inoxydable fortement allié | Filetage extérieur | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 2.5 | 13967 | 1.74 | ||
10.97 € | 10 | 22 jours | 10 | NBR, acier inoxydable fortement allié | Filetage extérieur | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 2.5 | 13968 | 2.58 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Filetage nominal | Acier inoxydable fortement allié | Matériau du boîtier | Acier inoxydable fortement allié |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | 0 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Taille du paquet
Matériau du joint d´étanchéité fileté
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Largeur nominale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles