Attache mamelon, série CN

Attache mamelon, série CN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CN-1/4-PK-4
CN-1/4-PK-6
CN-1/8-PK-3
CN-1/8-PK-4
CN-1/8-PK-6
CN-3/8-PK-6
CN-M3-PK-2
CN-M3-PK-3
CN-M5-PK-2
CN-M5-PK-3
CN-M5-PK-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal Matériau du boîtier Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Largeur nominale
(mm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant

2.32 €

10 4 jours AluminiumAluminiumAluminiumFiletage G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm3.22 - Ambiance faiblement corrosive11947

2.32 €

10 4 jours AluminiumAluminiumAluminiumFiletage G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm5.32 - Ambiance faiblement corrosive11948

1.95 €

10 39 jours AluminiumAluminiumAluminiumFiletage G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm2.52 - Ambiance faiblement corrosive11944

1.95 €

10 4 jours AluminiumAluminiumAluminiumFiletage G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm3.22 - Ambiance faiblement corrosive11945

1.95 €

10 39 jours AluminiumAluminiumAluminiumFiletage G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm5.32 - Ambiance faiblement corrosive11946

3.00 €

10 4 jours AluminiumAluminiumAluminiumFiletage G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm5.32 - Ambiance faiblement corrosive11949

3.89 €

10 4 jours AcierAcier fortement alliéAcier fortement alliéFiletage extérieur M3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1.5-15871

3.89 €

10 4 jours AcierAcier fortement alliéAcier fortement alliéFiletage extérieur M3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1.5-15872

1.95 €

10 4 jours AcierAcierAcierFiletage extérieurpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1.5-19521

1.95 €

10 19 jours AcierAcierAcierFiletage extérieurpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm2.52 - Ambiance faiblement corrosive12255

1.95 €

10 4 jours AcierAcierAcierFiletage extérieurpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm2.52 - Ambiance faiblement corrosive12256

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Assistance technique