Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSH-4 |
QSH-4-100 |
QSH-6 |
QSH-6-4 |
QSH-6-4-100 |
QSH-8 |
QSH-8-4 |
QSH-8-6 |
QSH-10 |
QSH-10-6 |
QSH-10-8 |
QSH-10-8-50 |
QSH-10-50 |
QSH-12 |
QSH-12-8 |
QSH-12-10 |
QSH-12-10-20 |
QSH-12-20 |
QSH-16 |
QSH-16-12 |
QSH-16-12-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 € | 10 | 3 jours | 2.5 | 10 | Manchon enfichable QS-4 | Manchon enfichable QS-4 | 153251 | 0.5 | |||
- | 1.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.5 | 100 | Manchon enfichable QS-4 | Manchon enfichable QS-4 | 130723 | 0.5 | |
1.80 € | 10 | 3 jours | 4 | 10 | Manchon enfichable QS-6 | Manchon enfichable QS-6 | 153252 | 0.5 | |||
2.08 € | 10 | 3 jours | 2.3 | 10 | Manchon enfichable QS-6 | Manchon enfichable QS-4 | 153257 | 0.5 | |||
- | 2.00 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.3 | 100 | Manchon enfichable QS-6 | Manchon enfichable QS-4 | 130718 | 0.5 | |
2.02 € | 10 | 3 jours | 6 | 10 | Manchon enfichable QS-8 | Manchon enfichable QS-8 | 153253 | 1 | |||
2.63 € | 10 | 4 jours | 2.3 | 10 | Manchon enfichable QS-8 | Manchon enfichable QS-4 | 130625 | 0.9 | |||
2.29 € | 10 | 3 jours | 3.8 | 10 | Manchon enfichable QS-8 | Manchon enfichable QS-6 | 153258 | 0.9 | |||
2.29 € | 10 | 3 jours | 7.5 | 10 | Manchon enfichable QS-10 | Manchon enfichable QS-10 | 153254 | 1.5 | |||
2.82 € | 10 | 3 jours | 3.8 | 10 | Manchon enfichable QS-10 | Manchon enfichable QS-6 | 130626 | 1.4 | |||
2.51 € | 10 | 3 jours | 4.9 | 10 | Manchon enfichable QS-10 | Manchon enfichable QS-8 | 153259 | 1.3 | |||
- | 2.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.9 | 50 | Manchon enfichable QS-10 | Manchon enfichable QS-8 | 130720 | 1.3 | |
- | 2.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.5 | 50 | Manchon enfichable QS-10 | Manchon enfichable QS-10 | 130726 | 1.5 | |
2.92 € | 10 | 3 jours | 9 | 10 | Manchon enfichable QS-12 | Manchon enfichable QS-12 | 153255 | 3 | |||
3.63 € | 10 | 4 jours | 4.9 | 10 | Manchon enfichable QS-12 | Manchon enfichable QS-8 | 130627 | 2.1 | |||
2.77 € | 10 | 3 jours | 7.1 | 10 | Manchon enfichable QS-12 | Manchon enfichable QS-10 | 153260 | 2.2 | |||
- | 2.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.1 | 20 | Manchon enfichable QS-12 | Manchon enfichable QS-10 | 130721 | 2.2 | |
- | 3.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | 20 | Manchon enfichable QS-12 | Manchon enfichable QS-12 | 130727 | 3 | |
3.75 € | 1 | 3 jours | 11 | 1 | Manchon enfichable QS-16 | Manchon enfichable QS-16 | 153256 | 4 | |||
2.83 € | 1 | 3 jours | 7.8 | 1 | Manchon enfichable QS-16 | Manchon enfichable QS-12 | 153261 | 4.2 | |||
- | 2.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.8 | 20 | Manchon enfichable QS-16 | Manchon enfichable QS-12 | 130722 | 4.2 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min. en fonction de la température(Barre) | -0.95 | Pression de service max. en fonction de la température(Barre) | 14 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles