Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NPQH-D-S6-E-P10 |
NPQH-D-S12-E-P10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 10 | 3 jours | 4 | Manchon enfichable QS-6 | Manchon enfichable QS-6 | 578318 | 5.1 | |||
3.86 € | 10 | 39 jours | 10 | Manchon enfichable QS-12 | Manchon enfichable QS-12 | 578321 | 16.1 |
Loading...
Matériau du boîtier | Laiton plaqué au nickel | Taille du paquet | 10 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 20 | Température ambiante min.(°C) | 0 | Température ambiante max.(°C) | 150 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Ambiance corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles