Manchon, série NPFC

Manchon, série NPFC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPFC-S-2G12-F
NPFC-S-2G14-F
NPFC-S-2G18-F
NPFC-S-2G34-F
NPFC-S-2G38-F
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

3.28 €

10 3 jours G1/2G1/2803029454.4

1.09 €

10 3 jours G1/4G1/4803029218.8

0.74 €

10 4 jours G1/8G1/8803029111

5.40 €

10 4 jours G3/4G3/4803029579.1

2.11 €

10 3 jours G3/8G3/8803029335.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du raccord fileté Laiton plaqué au nickel Taille du paquet 10 Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 50 Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 150
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique