Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NPFC-R-G1-G34-F |
NPFC-R-G12-G14-F |
NPFC-R-G12-G18-F |
NPFC-R-G12-G38-F |
NPFC-R-G14-G18-F |
NPFC-R-G34-G12-F |
NPFC-R-G38-G14-F |
NPFC-R-G38-G18-F |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | G1 | G3/4 | 8069226 | 169 | |
- | 4.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | G1/2 | G1/4 | 8069223 | 32 | |
3.54 € | 10 | 4 jours | G1/2 | G1/8 | 8069222 | 43 | |||
- | 4.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | G1/2 | G3/8 | 8069224 | 38 | |
1.68 € | 10 | 3 jours | G1/4 | G1/8 | 8069220 | 16 | |||
5.40 € | 10 | 3 jours | G3/4 | G1/2 | 8030297 | 56.2 | |||
2.65 € | 10 | 3 jours | G3/8 | G1/4 | 8069221 | 33 | |||
2.03 € | 10 | 4 jours | G3/8 | G1/8 | 8030296 | 24.6 |
Loading...
Matériau du raccord fileté | Laiton plaqué au nickel | Taille du paquet | 10 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 150 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles