Anneau, série TK

Anneau, série TK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK-1/4
TK-1/4-PK-4
TK-1/4-PK-4-KU
TK-1/4-PK-6
TK-1/4-PK-6-KU
TK-1/8
TK-1/8-PK-3
TK-1/8-PK-4
TK-1/8-PK-4-KU
TK-1/8-PK-6
TK-1/8-PK-6-KU
TK-3/8
TK-3/8-PK-6
TK-M5-PK-3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 2 Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant

10.12 €

1 4 jours ---Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]9174

9.15 €

1 4 jours pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4494

3.85 €

1 4 jours pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou010-6286

9.88 €

1 4 jours pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4495

3.85 €

1 4 jours pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou010-6287

8.20 €

1 4 jours ----9182

8.20 €

1 4 jours pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec écrou--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4598

8.20 €

1 4 jours pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4492

3.48 €

1 4 jours pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou010-6284

8.20 €

1 4 jours pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4493

3.48 €

1 4 jours pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou010-6285

13.95 €

1 4 jours ---Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]9176

13.95 €

1 4 jours pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4496

8.20 €

1 4 jours pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec écrou--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4491

Loading...

  1. 1

Assistance technique