Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NPQP-P-S4-FD-P10 |
NPQP-P-S6-FD-P10 |
NPQP-P-S8-FD-P10 |
NPQP-P-S10-FD-P10 |
NPQP-P-S12-FD-P10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 10 | 4 jours | Manchon enfichable QS-4 | 133128 | 0.5 | |||
2.25 € | 10 | 4 jours | Manchon enfichable QS-6 | 133129 | 0.5 | |||
2.97 € | 10 | 4 jours | Manchon enfichable QS-8 | 133130 | 1 | |||
4.43 € | 10 | 4 jours | Manchon enfichable QS-10 | 133131 | 2 | |||
5.11 € | 10 | 4 jours | Manchon enfichable QS-12 | 133132 | 2.5 |
Loading...
Matériau du boîtier | PP | Matériau de la griffe de retenue du tube | Acier inoxydable fortement allié | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min. en fonction de la température(Barre) | -0.95 | Pression de service max. en fonction de la température(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -20 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Ambiance très corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles