Mamelon réducteur, série NPFC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPFC-R-G1-G12-MF
NPFC-R-G1-G34-MF
NPFC-R-G12-G14-MF
NPFC-R-G12-G38-FM
NPFC-R-G12-G38-MF
NPFC-R-G14-G18-FM
NPFC-R-G14-G18-MF
NPFC-R-G34-G12-MF
NPFC-R-G34-G14-MF
NPFC-R-G34-G38-MF
NPFC-R-G38-G14-FM
NPFC-R-G38-G14-MF
NPFC-R-G38-G18-FM
NPFC-R-G38-G18-MF
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

7.91 €

10 6 jours G1G1/28069237133.9

7.85 €

10 3 jours G1G3/4806923896.2

2.03 €

10 3 jours G1/2G1/4803031131.4

2.77 €

10 4 jours G1/2G3/8803031845.1

2.35 €

10 3 jours G1/2G3/8803031222.1

1.09 €

10 3 jours G1/4G1/8803031517.8

1.09 €

10 3 jours G1/4G1/8803030810.8

2.77 €

10 3 jours G3/4G1/2803031339.3

6.17 €

10 4 jours G3/4G1/4806923472.3

4.77 €

10 3 jours G3/4G3/8806923564

1.65 €

10 3 jours G3/8G1/4803031732

1.28 €

10 3 jours G3/8G1/4803031013

1.94 €

10 4 jours G3/8G1/8803031630.1

1.65 €

10 3 jours G3/8G1/8803030919.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du raccord fileté Laiton plaqué au nickel Taille du paquet 10 Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 50 Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 150
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique