Inscription
Configurer
  • Matériau du boîtier
  • Largeur nominale(mm)
  • Pression de service min.(Barre)
  • Pression de service max.(Barre)
  • Température ambiante min.(°C)
  • Température ambiante max.(°C)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 17 jours ouvrables

Fixation rapide, série SCK (SCK-PK-6-KU)

Référence pièce:

SCK-PK-6-KU
Réinitialiser
  • Le produit n'est actuellement pas disponible.

Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
Commande suspendus
SCK-PK-6-KU
En rapport

Matériau du boîtier

Largeur nominale

(mm)

Raccord pneumatique 1

Pression de service min.

(Barre)

Pression de service max.

(Barre)

Température ambiante min.

(°C)

Température ambiante max.

(°C)

N° de pièce du fabricant

Quantité minimale de commande
POM
5.3
Pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou -raccord
0
10
-10
60
9389
10 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
5.48 €
( 6.52 € )
17 jours ouvrables