Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de joint d´étanchéité sur tourillon vissé | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | 4 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 11.7 | Filetage G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre à l'intérieur 13 mm | - | - | 4098 | |||
2.25 € | 10 | 22 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 2.9 | Filetage G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | - | 2029 | |||
1.75 € | 10 | 4 jours | Bord d'étanchéité | POM | 3.4 | Filetage G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 0 | 10 | 6256 | |||
2.25 € | 10 | 22 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 4.9 | Filetage G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | - | 2030 | |||
1.75 € | 10 | 4 jours | Bord d'étanchéité | POM | 5.3 | Filetage G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 0 | 10 | 6257 | |||
4.51 € | 10 | 22 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 8 | Filetage G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre à l'intérieur 9 mm | - | - | 2031 | |||
2.25 € | 10 | 4 jours | Bord d'étanchéité | POM | 7.3 | Filetage G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre à l'intérieur 9 mm | 0 | 10 | 6258 | |||
2.25 € | 10 | 4 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 2 | Filetage G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | - | 3563 | |||
1.65 € | 10 | 4 jours | Bord d'étanchéité | POM | 2.4 | Filetage G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0 | 10 | 6253 | |||
2.25 € | 10 | 4 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 2.9 | Filetage G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | - | 2027 | |||
1.65 € | 10 | 39 jours | Bord d'étanchéité | POM | 3.4 | Filetage G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 0 | 10 | 6254 | |||
2.25 € | 10 | 17 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 4.9 | Filetage G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | - | 2028 | |||
1.65 € | 10 | 4 jours | Bord d'étanchéité | POM | 4.4 | Filetage G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 0 | 10 | 6255 | |||
3.42 € | 10 | 17 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 4.9 | Filetage G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | - | 2032 | |||
2.25 € | 10 | 4 jours | Bord d'étanchéité | POM | 5.3 | Filetage G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 0 | 10 | 6460 | |||
4.51 € | 10 | 4 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 8 | Filetage G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre à l'intérieur 9 mm | - | - | 2033 | |||
2.88 € | 10 | 14 jours | Bord d'étanchéité | POM | 8 | Filetage G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre à l'intérieur 9 mm | 0 | 10 | 6468 | |||
8.25 € | 10 | 4 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 11.7 | Filetage G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre à l'intérieur 13 mm | - | - | 4097 | |||
2.25 € | 10 | 22 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 2 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | - | 3561 | |||
2.25 € | 10 | 17 jours | Bague d'étanchéité | Aluminium | 2.9 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | - | 3562 |
Loading...
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com |
---|---|---|---|---|---|
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Type de joint d´étanchéité sur tourillon vissé
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles