Fixation rapide, série ACK

Fixation rapide, série ACK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACK-1/2-PK-13
ACK-1/4-PK-4
ACK-1/4-PK-6
ACK-1/8-PK-3
ACK-1/8-PK-4
ACK-1/8-PK-6
ACK-3/8-PK-6
ACK-3/8-PK-9
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant

12.46 €

1 4 jours 12Filetage interne G1/2pour tuyau pneumatique diamètre à l'intérieur 13 mm4099

4.43 €

10 4 jours 3.4Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm3713

4.43 €

10 4 jours 5.3Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm3712

3.89 €

10 4 jours 2.4Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm5664

3.89 €

10 10 jours 3.4Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm3714

4.06 €

10 4 jours 5.3Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm7842

5.38 €

10 4 jours 5.3Filetage interne G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm3711

6.46 €

10 4 jours 8Filetage interne G3/8pour tuyau pneumatique diamètre à l'intérieur 9 mm3710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de joint d´étanchéité sur tourillon vissé Bague d'étanchéité Matériau du boîtier Aluminium Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique