Raccord passe-cloison, série NPQH

Raccord passe-cloison, série NPQH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQH-H-G14F-Q6-P10
NPQH-H-G14F-Q8-P10
NPQH-H-G18F-Q6-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couple de serrage max.
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

6.09 €

10 4 jours 5Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1557829736.4

6.65 €

10 3 jours 7Filetage interne G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1557829846.5

5.65 €

10 3 jours 5Filetage interne G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1057829534.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Matériau de la griffe de retenue du tube Acier inoxydable fortement allié Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 20 Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 150 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com Classe de résistance à la corrosion (CRC) 3 - Ambiance corrosive

Assistance technique