Cartouche, série QSP10

Cartouche, série QSP10

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSP10-4
QSP10-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant

4.53 €

1 16 jours pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm172972

5.09 €

1 16 jours pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm172973

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10
Température ambiante min.(°C) 0 Température ambiante max.(°C) 60 Raccord pneumatique 1 Cartouche 10 mm
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique