Vanne de purge, série SE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SE-1/2-B
SE-1/4-B
SE-1/8-B
SE-3/8-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Pression de service min.
(Barre)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Débit nominal norme d'évacuation d'air
(l/min)
Débit nominal norme pressurisation 6->5 bar
(l/min)
Largeur nominale
(mm)
Niveau sonore
(dB (A))
N° de pièce du fabricant

71.72 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pression0.3G1/2G1/2G1/26480456015-9688

48.78 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression0.5G1/4G1/4G1/412009607-9686

33.60 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression0.5G1/8G1/8G1/866030051009685

53.63 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pression0.2G3/8G3/8G3/82760288011-9687

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -20
Température ambiante max.(°C) 75 Température min. du milieu(°C) -20 Température max. du milieu(°C) 75
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique