Vanne de purge, série MS6

Vanne de purge, série MS6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS6-SV-1/2-C-10V24-S
MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8
MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG
MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG
MS6-SV-1/2-E-10V24-AD1
MS6-SV-1/2-E-10V24-AG
MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service min.
(Barre)
Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max.
(°C)
Raccord pneumatique 3 Débit nominal standard
(l/min)
Débit norme échappement 6-> 0 bar
(l/min)
Niveau sonore
(dB (A))
valeur C valeur b Temps d'arrêt
(ms)
A l'heure de commutation
(ms)
N° de pièce du fabricant

315.22 €

1 3 jours 3060060060G3/457007600-23.20.4653708001469

607.58 €

1 7 jours 3.5-1050-1050-1050G143009000-19.30.21401308038489

683.58 €

1 7 jours 3.5-1050-1050-1050G1430090007519.30.21401308038490

680.91 €

1 7 jours 3.5-1050-1050-1050G1430090007519.30.21401308038492

691.62 €

1 7 jours 3.5-1050-1050-1050G1430090007519.30.21401308038491

1,183.06 €

1 7 jours 3.5050050050G143009000-19.30.2140130562580

1,016.40 €

1 3 jours 3.5-1050-1050-1050G143009000-19.30.2140130548715

1,077.20 €

1 3 jours 3.5-1050-1050-1050G1430090007519.30.2140130548717

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR Matériau de la tige du piston Acier inoxydable fortement allié
Pression de service max.(Barre) 10 Raccord pneumatique 1 G1/2 Raccord pneumatique 2 G1/2
Largeur/dimension de la grille 62 Degré de protection IP65
Prise de fiche test
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique