Unité de traitement d'air, série LFR (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KF
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KF-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG-A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Plage de régulation de pression min.
(Barre)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

329.35 €

1 29 jours 5200G1/2G1/21160.51924402600

385.37 €

1 29 jours 5200G1/2G1/22120.51924542600

458.06 €

1 39 jours 5400G1/2G1/21160.51924413500

514.09 €

1 29 jours 5400G1/2G1/22120.51924553500

381.74 €

1 29 jours 4800G1/2G1/21160.51924422600

437.75 €

1 4 jours 4800G1/2G1/22120.51924562600

583.20 €

1 39 jours 3000G1/2G1/23162.51924433300

639.22 €

1 4 jours 3000G1/2G1/23122.51924573300

494.88 €

1 22 jours -G1/2G1/21160.51924442600

550.85 €

1 39 jours -G1/2G1/22120.51924582600

623.31 €

1 29 jours -G1/2G1/21160.51924453500

679.31 €

1 7 jours -G1/2G1/22120.51924593500

954.00 €

1 29 jours -G1/2G1/23162.51924465400

1,010.02 €

1 29 jours 2500G1/2G1/23122.51924605400

329.35 €

1 39 jours 5800G3/4G3/41160.51924472600

385.37 €

1 39 jours 5800G3/4G3/42120.51924612600

458.06 €

1 29 jours 7000G3/4G3/41160.51924483500

514.09 €

1 22 jours 7000G3/4G3/42120.51924623500

381.74 €

1 29 jours 5400G3/4G3/41160.51924492600

437.75 €

1 29 jours 5400G3/4G3/42120.51924632600

583.20 €

1 22 jours 2800G3/4G3/43162.51924503300

639.22 €

1 39 jours 2800G3/4G3/43122.51924643300

494.88 €

1 39 jours 6000G3/4G3/41160.51924512600

550.85 €

1 29 jours 6000G3/4G3/42120.51924652600

623.31 €

1 29 jours 6000G3/4G3/41160.51924523500

679.31 €

1 29 jours 6000G3/4G3/42120.51924663500

954.00 €

1 4 jours 3000G3/4G3/43162.51924535400

1,010.02 €

1 29 jours 3000G3/4G3/43122.51924675400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filtre, niveau de filtration 40µm Jauge de pression Avec jauge de pression Protection de cuve Protège bol en métal
Volume maximal de condensat(ml) 43 Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression Matériau du corps PC
Plage de régulation de pression max.(Barre) 12 Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-], Gaz inerte
Classe de qualité de l'air à la sortie Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Gaz inerte Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique