Filtre régulateur, série MS9

Filtre régulateur, série MS9

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS9-LFR-NG-D6-CUM-DI-AG-PSI-AS
MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS
MS9-LFR-NG-D6-EUM-DI-AG-PSI-AS
MS9-LFR-NG-D6-EUV-DI-AG-PSI-AS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filtre, niveau de filtration Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Température min. du milieu
(°C)
Température ambiante min.
(°C)
Température de stockage min.
(°C)
Milieu de fonctionnement Classe de qualité de l'air à la sortie Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant

291.26 €

1 29 jours 5µm120-10-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte2 - Ambiance faiblement corrosive564128

327.11 €

1 29 jours 5µm212555Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte2 - Ambiance faiblement corrosive564129

291.26 €

1 29 jours 40µm120-10-10-10---564124

327.11 €

1 29 jours 40µm212555Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte2 - Ambiance faiblement corrosive564125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Jauge de pression Avec jauge de pression Protection de cuve Intégré en tant que protège-cuve en métal Volume maximal de condensat(ml) 220
Hystérésis de pression maximale(Barre) 0.4 Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau du corps Alliage aluminium corroyé
Matériau de revêtement PA renforcé Matériau du filtre à air comprimé PE Plage de régulation de pression min.(Barre) 0.5
Plage de régulation de pression max.(Barre) 7 Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante max.(°C) 60
Température de stockage max.(°C) 60 Poids(g) 2400

Assistance technique