Filtre régulateur, série MS12

Filtre régulateur, série MS12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filtre, niveau de filtration Débit nominal standard
(l/min)
N° de pièce du fabricant

584.83 €

1 4 jours 5µm11000-14000537150

584.83 €

1 4 jours 40µm12000-17000537149

Loading...

  1. 1

Informations de base

Jauge de pression Avec jauge de pression Protection de cuve Intégré en tant que protège-cuve en métal Raccord pneumatique 1 Interne
Raccord pneumatique 2 Interne Volume maximal de condensat(ml) 400 Hystérésis de pression maximale(Barre) 0.4
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau du corps Alliage aluminium corroyé Matériau de revêtement PA
Matériau du filtre à air comprimé Bronze fritté Matériau de joint NBR Matériau du panneau de commande PA renforcé, POM
Pression de service min.(Barre) 2 Pression de service max.(Barre) 12 Plage de régulation de pression min.(Barre) 0.5
Plage de régulation de pression max.(Barre) 12 Température min. du milieu(°C) 5 Température max. du milieu(°C) 60
Température ambiante min.(°C) 5 Température ambiante max.(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10
Température de stockage max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Classe de qualité de l'air à la sortie Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive Poids(g) 7000

Assistance technique