Filtre régulateur, série LFRS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFRS-1/2-D-5M-MIDI
LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A
LFRS-1/2-D-7-MIDI
LFRS-1/2-D-7-MIDI-A
LFRS-1/2-D-MIDI
LFRS-1/2-D-MIDI-A
LFRS-1/4-D-5M-MINI
LFRS-1/4-D-5M-MINI-A
LFRS-1/4-D-7-MINI
LFRS-1/4-D-7-MINI-A
LFRS-1/4-D-MINI
LFRS-1/4-D-MINI-A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filtre, niveau de filtration Jauge de pression Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Volume maximal de condensat
(ml)
Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Plage de régulation de pression max.
(Barre)
Température min. du milieu
(°C)
Température ambiante min.
(°C)
Milieu de fonctionnement Classe de qualité de l'air à la sortie N° de pièce du fabricant Poids
(g)

253.83 €

1 22 jours 5µmAvec jauge de pression2600G1/2G1/24311612-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gaz inerte1947641140

309.83 €

1 22 jours 5µmG1/4 préparé2600G1/2G1/2432121255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gaz inerte1947661140

248.74 €

1 22 jours 40µmG1/4 préparé3900G1/2G1/2431167-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gaz inerte1947601140

304.77 €

1 22 jours 40µmAvec jauge de pression3900G1/2G1/243212755Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gaz inerte1947621140

241.57 €

1 4 jours 40µmAvec jauge de pression3400G1/2G1/24311612-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gaz inerte1947561160

297.58 €

1 29 jours 40µmAvec jauge de pression3400G1/2G1/2432121255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gaz inerte1947571160

221.06 €

1 22 jours 5µmG1/8 préparé1200G1/4G1/42211612-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gaz inerte194716560

277.08 €

1 22 jours 5µmG1/8 préparé1200G1/4G1/4222121255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gaz inerte194718560

218.57 €

1 29 jours 40µmAvec jauge de pression1500G1/4G1/4221167-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gaz inerte194712560

274.54 €

1 29 jours 40µmG1/8 préparé1500G1/4G1/422212755Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gaz inerte194714560

211.37 €

1 29 jours 40µmG1/8 préparé1400G1/4G1/42211612-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gaz inerte194708560

267.34 €

1 29 jours 40µmG1/8 préparé1400G1/4G1/4222121255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gaz inerte194709560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection de cuve Protège bol en métal Hystérésis de pression maximale(Barre) 0.2 Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression
Matériau du corps PC Plage de régulation de pression min.(Barre) 0.5 Température max. du milieu(°C) 60
Température ambiante max.(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique