Filtre régulateur, série MS6

Filtre régulateur, série MS6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS
MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS
MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS
MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS
MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS
MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS
MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS
MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS
MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS
MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS
MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS
MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS
MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filtre, niveau de filtration Protection de cuve Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Matériau du corps Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Plage de régulation de pression min.
(Barre)
Plage de régulation de pression max.
(Barre)
Température min. du milieu
(°C)
Température ambiante min.
(°C)
Milieu de fonctionnement Classe de qualité de l'air à la sortie N° de pièce du fabricant Poids
(g)

83.12 €

1 4 jours 5µmProtège bol en plastique5600G1/2G1/2PC0.8200.37-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529176875

113.95 €

1 3 jours 5µmProtège bol en plastique5600G1/2G1/2PC2120.3755Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529178875

83.12 €

1 4 jours 40µmProtège bol en plastique6200G1/2G1/2PC0.8200.37-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529180875

113.95 €

1 4 jours 40µmProtège bol en plastique6200G1/2G1/2PC2120.3755Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529182875

83.12 €

1 3 jours 5µmProtège bol en plastique4000G1/2G1/2PC0.8200.512-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529184875

113.95 €

1 3 jours 5µmProtège bol en plastique4000G1/2G1/2PC2120.51255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529186875

110.31 €

1 4 jours 5µmIntégré en tant que protège-cuve en métal4000G1/2G1/2Alliage aluminium corroyé0.8200.512-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte5303381087

141.12 €

1 4 jours 5µmIntégré en tant que protège-cuve en métal4000G1/2G1/2Alliage aluminium corroyé2120.51255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte5303401087

83.12 €

1 3 jours 40µmProtège bol en plastique4500G1/2G1/2PC0.8200.512-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529188875

113.95 €

1 3 jours 40µmProtège bol en plastique4500G1/2G1/2PC2120.51255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529190875

110.31 €

1 3 jours 40µmIntégré en tant que protège-cuve en métal4500G1/2G1/2Alliage aluminium corroyé0.8200.512-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte5291921087

83.12 €

1 7 jours 40µmProtège bol en plastique2500G1/4G1/4PC0.8200.512-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529208875

113.95 €

1 4 jours 40µmProtège bol en plastique2500G1/4G1/4PC2120.51255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529210875

113.95 €

1 4 jours 5µmProtège bol en plastique5000G3/8G3/8PC2120.3755Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529218875

113.95 €

1 7 jours 40µmProtège bol en plastique4000G3/8G3/8PC2120.51255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529230875

Loading...

  1. 1

Informations de base

Jauge de pression Avec jauge de pression Volume maximal de condensat(ml) 38 Hystérésis de pression maximale(Barre) 0.25
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau du filtre à air comprimé PE Matériau de joint NBR
Matériau du panneau de commande PA, POM Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante max.(°C) 60
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique