Filtre régulateur, série MS4

Filtre régulateur, série MS4

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS
MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS
MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS
MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS
MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS
MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS
MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS
MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS
MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
MS4-LFR-1/8-D6-CRM-AS
MS4-LFR-1/8-D6-ERM-AS
MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS
MS4-LFR-1/8-D7-CRV-AS
MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filtre, niveau de filtration Protection de cuve Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Volume maximal de condensat
(ml)
Matériau du corps Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Plage de régulation de pression min.
(Barre)
Plage de régulation de pression max.
(Barre)
Température min. du milieu
(°C)
Température ambiante min.
(°C)
Milieu de fonctionnement Classe de qualité de l'air à la sortie N° de pièce du fabricant Poids
(g)

65.69 €

1 6 jours 5µmProtège bol en plastique1500G1/4G1/419PC0.8140.37-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529144275

96.52 €

1 4 jours 5µmProtège bol en plastique1500G1/4G1/419PC2120.3755Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529146275
-

90.75 €

1 Disponible 3 jours 40µmProtège bol en plastique1700G1/4G1/419PC0.8140.37-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529148275

96.52 €

1 4 jours 40µmProtège bol en plastique1700G1/4G1/419PC2120.3755Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529150275

65.69 €

1 3 jours 5µmProtège bol en plastique1200G1/4G1/419PC0.8140.512-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529152275

96.52 €

1 3 jours 5µmProtège bol en plastique1200G1/4G1/419PC2120.51255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529154275

122.17 €

1 4 jours 5µmIntégré en tant que protège-cuve en métal1200G1/4G1/425Aluminium moulé sous aluminium2120.51255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte535720475

65.69 €

1 3 jours 40µmProtège bol en plastique1500G1/4G1/419PC0.8140.512-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529156275

96.52 €

1 3 jours 40µmProtège bol en plastique1500G1/4G1/419PC2120.51255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529158275

91.35 €

1 4 jours 40µmIntégré en tant que protège-cuve en métal1500G1/4G1/425Aluminium moulé sous aluminium0.8140.512-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Gaz inerteAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gaz inerte535724475

122.17 €

1 4 jours 40µmIntégré en tant que protège-cuve en métal1500G1/4G1/425Aluminium moulé sous aluminium2120.51255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte535722475

65.69 €

1 4 jours 5µmProtège bol en plastique900G1/8G1/819PC0.8140.37-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529160275

65.69 €

1 4 jours 40µmProtège bol en plastique1000G1/8G1/819PC0.8140.37-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inerte529164275

96.52 €

1 4 jours 40µmProtège bol en plastique1000G1/8G1/819PC2120.3755Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529166275

96.52 €

1 4 jours 5µmProtège bol en plastique850G1/8G1/819PC2120.51255Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529170275

65.69 €

1 4 jours 40µmProtège bol en plastique900G1/8G1/819PC0.8140.512-10-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Gaz inerte529172275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Jauge de pression Avec jauge de pression Hystérésis de pression maximale(Barre) 0.25 Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Matériau du filtre à air comprimé PE Matériau de joint NBR Matériau du panneau de commande PA, POM
Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante max.(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10
Température de stockage max.(°C) 60 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique