Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit de service (l/min) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Largeur nominale pressurisation (mm) | Largeur nominale d'échappement (mm) | Type d'affichage | Pression d'entrée 1 (Bar) | Hystérèse de pression maximale (Bar) | Point de sortie d'interrupteur | Plage de signal de sortie analogique | Deuxième plage de signaux d'entrée | Régulation de la pression min. (Bar) | Régulation de la pression max. | Température ambiante max. (°C) | Erreur de linéarité FS | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535.14 € | 1 | 4 jours | 380 | Fondation | Fondation | Fondation | 6 | 4.5 | LED | 0-4 | 0.01 | NPN | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0.02 | 2 | 60 | 2 % | 542248 | 400 | |||
570.89 € | 1 | 4 jours | 380 | Fondation | Fondation | Fondation | 6 | 4.5 | LED | 0-4 | 0.01 | NPN | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0.02 | 2 | 60 | 1 % | 542242 | 400 | |||
535.14 € | 1 | 4 jours | 380 | Fondation | Fondation | Fondation | 6 | 4.5 | LED | 0-4 | 0.01 | NPN | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.02 | 2 | 60 | 2 % | 542245 | 400 | |||
570.89 € | 1 | 4 jours | 380 | Fondation | Fondation | Fondation | 6 | 4.5 | LED | 0-4 | 0.01 | NPN | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.02 | 2 | 60 | 1 % | 542239 | 400 | |||
570.89 € | 1 | 4 jours | 900 | Fondation | Fondation | Fondation | 6 | 4.5 | LED | 0-8 | 0.03 | NPN | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0.06 | 6 | 60 | 1 % | 542243 | 400 | |||
606.45 € | 1 | 5 jours | 900 | Fondation | Fondation | Fondation | 6 | 4.5 | LCD rétro-éclairé | 0-8 | 0.03 | NPN | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.06 | 6 | 50 | 2 % | 558347 | 400 | |||
535.14 € | 1 | 4 jours | 1400 | Fondation | Fondation | Fondation | 6 | 4.5 | LED | 0-11 | 0.05 | NPN | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.1 | 10 | 60 | 2 % | 542247 | 400 | |||
570.89 € | 1 | 4 jours | 1400 | Fondation | Fondation | Fondation | 6 | 4.5 | LED | 0-11 | 0.05 | NPN | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.1 | 10 | 60 | 1 % | 542241 | 400 | |||
642.18 € | 1 | 4 jours | 1400 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 6 | 4.5 | LCD rétro-éclairé | 0-11 | 0.05 | NPN | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.1 | 10 | 50 | 1 % | 558345 | 400 | |||
624.42 € | 1 | 4 jours | 380 | Fondation | Fondation | Fondation | 6 | 4.5 | LED | 0-4 | 0.01 | - | - | - | 0.02 | 2 | 60 | 1 % | 542217 | 400 | |||
759.78 € | 1 | 12 jours | 1750 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LED | 0-8 | 0.03 | PNP | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0.06 | 6 | 60 | 2 % | 571282 | 560 | |||
794.31 € | 1 | 4 jours | 1750 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LED | 0-8 | 0.03 | PNP | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0.06 | 6 | 60 | 1 % | 571283 | 560 | |||
863.38 € | 1 | 4 jours | 1750 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LCD rétro-éclairé | 0-8 | 0.03 | PNP | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0.06 | 6 | 50 | 1 % | 571284 | 560 | |||
759.78 € | 1 | 12 jours | 1750 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LED | 0-8 | 0.03 | PNP | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.06 | 6 | 60 | 2 % | 571285 | 560 | |||
794.31 € | 1 | 4 jours | 1750 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LED | 0-8 | 0.03 | PNP | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.06 | 6 | 60 | 1 % | 571286 | 560 | |||
863.38 € | 1 | 4 jours | 1750 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LCD rétro-éclairé | 0-8 | 0.03 | PNP | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.06 | 6 | 50 | 1 % | 571287 | 560 | |||
794.31 € | 1 | 13 jours | 1750 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 8 | 7 | LED | 0-8 | 0.03 | NPN | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.06 | 6 | 60 | 1 % | 571294 | 560 | |||
863.38 € | 1 | 39 jours | 450 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LCD rétro-éclairé | 0-4 | 0.01 | - | - | - | 0.02 | 2 | 50 | 2 % | 572410 | 560 | |||
897.92 € | 1 | 4 jours | 1750 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LED | 0-8 | 0.03 | PNP | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.06 | 6 | 60 | 1 % | 571286 | 560 | |||
863.38 € | 1 | 4 jours | 1050 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LCD rétro-éclairé | 0-8 | 0.03 | - | - | - | 0.06 | 6 | 50 | 2 % | 572411 | 560 | |||
897.92 € | 1 | 4 jours | 1050 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LCD rétro-éclairé | 0-8 | 0.03 | - | - | - | 0.06 | 6 | 50 | 1 % | 572408 | 560 | |||
863.38 € | 1 | 4 jours | 1650 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LCD rétro-éclairé | 0-11 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | 10 | 50 | 2 % | 572412 | 560 | |||
897.92 € | 1 | 6 jours | 1650 | Fondation | Fondation | Fondation | 8 | 7 | LCD rétro-éclairé | 0-11 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | 10 | 50 | 1 % | 572409 | 560 |
Loading...
Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé, Anodisé | Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 21.6-26.4 | Degré de protection | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(Bar) | 0 | Température minimale du milieu(°C) | 10 | Mélange Température maximale du milieu(°C) | 50 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Largeur nominale pressurisation(mm)
Largeur nominale d'échappement(mm)
Type d'affichage
Pression d'entrée 1(Bar)
Hystérèse de pression maximale(Bar)
Point de sortie d'interrupteur
Plage de signal de sortie analogique
Deuxième plage de signaux d'entrée
Régulation de la pression min.(Bar)
Régulation de la pression max.
Température ambiante max.(°C)
Erreur de linéarité FS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles