Régulateur de pression proportionnel, série VPPL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPPL-3L-3-G14-0L20H-A4-A-S1-6
VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6
VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-V-S1-6
VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7
VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-A-S1-7
VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7
VPPL-3Q-3-0L20H-A4-A-S1-2
VPPL-3Q-3-0L20H-V1-A-S1-2
VPPL-3Q-3-0L20H-V1-V-S1-2
VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1
VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-3
VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-1
VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-3
VPPL-3Q-3-0L40H-V1-V-S1-1
VPPL-3Q-3-0L40H-V1-V-S1-3
VPPL-3Q-3-Z-0L20H-A4-A-S1-4
VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-A-S1-4
VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4
VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8
VPPL-3Q-3-Z-2L40H-V1-A-S1-5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Hystérèse de pression maximale
(Bar)
Plage de signal de sortie analogique Deuxième plage de signaux d'entrée Régulation de la pression min.
(Bar)
Régulation de la pression max. Erreur de linéarité en ± % FS Précision de répétition en ± %FS N° de pièce du fabricant

2,503.57 €

1 4 jours 0~ 2G1/4G1/4G1/40.34 - 20 mA4 - 20 mA0.2200.5 %FS0.5 %FS1635992

2,503.57 €

1 22 jours 0~ 2G1/4G1/4G1/40.34 - 20 mA0 - 10 V0.2200.5 %FS0.5 %FS1635986

2,503.57 €

1 4 jours 0~ 2G1/4G1/4G1/40.30 - 10 V0 - 10 V0.2200.5 %FS0.5 %FS1635989

2,503.57 €

1 4 jours 0~ 5G1/4G1/4G1/40.34 - 20 mA4 - 20 mA0.4401 %FS1 %FS1635983

2,503.57 €

1 22 jours 0~ 5G1/4G1/4G1/40.24 - 20 mA0 - 10 V0.4401 %FS1 %FS1635977

2,503.57 €

1 4 jours 0~ 5G1/4G1/4G1/40.30 - 10 V0 - 10 V0.4401 %FS1 %FS1635980

2,681.72 €

1 29 jours 0~ 2BrideBrideBride0.34 - 20 mA4 - 20 mA0.2200.5 %FS0.5 %FS1635990

2,681.72 €

1 4 jours 0~ 2BrideBrideBride0.34 - 20 mA0 - 10 V0.2200.5 %FS0.5 %FS1635984

2,681.72 €

1 22 jours 0~ 2BrideBrideBride0.30 - 10 V0 - 10 V0.2200.5 %FS0.5 %FS1635987

2,681.65 €

1 29 jours 0~ 5BrideBrideBride0.34 - 20 mA4 - 20 mA0.4401 %FS1 %FS1635981

2,681.72 €

1 29 jours 0~ 5BrideBrideBride0.34 - 20 mA4 - 20 mA0.4401 %FS1 %FS1691730

2,681.65 €

1 4 jours 0~ 5BrideBrideBride0.24 - 20 mA0 - 10 V0.4401 %FS1 %FS1635973

2,681.72 €

1 4 jours 0~ 5BrideBrideBride0.34 - 20 mA0 - 10 V0.4401 %FS1 %FS1635985

2,681.65 €

1 22 jours 0~ 5BrideBrideBride0.30 - 10 V0 - 10 V0.4401 %FS1 %FS1635978

2,681.72 €

1 4 jours 0~ 5BrideBrideBride0.30 - 10 V0 - 10 V0.4401 %FS1 %FS1635979

2,681.72 €

1 29 jours 0~ 2Bride, G1/4BrideBride0.34 - 20 mA4 - 20 mA0.2200.5 %FS0.5 %FS1635991

2,681.71 €

1 4 jours 0~ 2Bride, G1/4BrideBride0.24 - 20 mA0 - 10 V0.2200.5 %FS0.5 %FS1635975

2,681.72 €

1 4 jours 0~ 2Bride, G1/4BrideBride0.30 - 10 V0 - 10 V0.2200.5 %FS0.5 %FS1635988

2,681.72 €

1 29 jours 0~ 5Bride, G1/4BrideBride0.34 - 20 mA0 - 10 V0.4401 %FS1 %FS1910709

2,681.72 €

1 4 jours 0~ 5Bride, G1/4BrideBride0.34 - 20 mA0 - 10 V2401 %FS1 %FS1635982

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit de service(l/min) 300 Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé, Anodisé Largeur nominale pressurisation(mm) 2.5
Largeur nominale d'échappement(mm) 2.5 Type d'affichage Écran LED Pression d'entrée 1(Bar) 0-50
Plage de tension de fonctionnement DC(V) 21.6-27.6 Degré de protection IP65 Température ambiante min.(Bar) 5
Température ambiante max.(°C) 50 Température minimale du milieu(°C) 5 Mélange Température maximale du milieu(°C) 50
Temps d'arrêt(ms) 550 A l'heure de commutation 300 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte faiblement corrosive Poids(g) 1100

Assistance technique