Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS |
MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS |
MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS |
MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS |
MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS |
MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS |
MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Régulation de la pression max. | Taille | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.18 € | 1 | 4 jours | 4 | - | 564134 | |||
185.51 € | 1 | 4 jours | 4 | 9 | 564135 | |||
223.18 € | 1 | 4 jours | 7 | 9 | 564136 | |||
185.51 € | 1 | 4 jours | 7 | 9 | 564137 | |||
223.18 € | 1 | 4 jours | 12 | 9 | 564138 | |||
215.92 € | 1 | 29 jours | 4 | 9 | 564140 | |||
215.92 € | 1 | 29 jours | 7 | 9 | 564142 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1:: 2 | Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de revêtement | PA renforcé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la sous-base | Aluminium moulé sous pression | Matériau du support de montage | Aluminium moulé sous pression | Matériau du connecteur de module | Aluminium moulé sous pression |
Matériau du poussoir de soupape | Alliage aluminium corroyé, NBR, POM | Hystérèse de pression maximale(Bar) | 0.4 | Régulation de la pression min.(Bar) | 0.5 |
Température ambiante min.(Bar) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température minimale du milieu(°C) | -10 |
Mélange Température maximale du milieu(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Jauge de pression | Avec jauge de pression | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte faiblement corrosive |
Poids(g) | 1400 |
Configurer
Propriétés de base
Régulation de la pression max.
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles