Régulateur de pression, série LRBS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LRBS-D-7-O-MIDI
LRBS-D-7-O-MINI
LRBS-D-O-MIDI
LRBS-D-O-MINI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de service
(l/min)
Raccord pneumatique 2 Régulation de la pression max. Taille Jauge de pression N° de pièce du fabricant Poids
(g)

218.34 €

1 29 jours 3200G3/87MidiG1/4 préparé194687940

184.71 €

1 4 jours 1600G1/47miniG1/8 préparé194683350

211.14 €

1 39 jours 3800G3/812MidiG1/4 préparé194686940

177.52 €

1 4 jours 1800G1/412miniG1/8 préparé194682350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1:: 1.6 Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression Matériau de joint NBR
Matériau de la sous-base Zinc moulé sous pression Matériau du panneau de commande Aluminium Raccord pneumatique 1 Fondation
Hystérèse de pression maximale(Bar) 0.2 Régulation de la pression min.(Bar) 0.5 Température ambiante min.(Bar) -10
Température ambiante max.(°C) 60 Température minimale du milieu(°C) -10 Mélange Température maximale du milieu(°C) 60
Classe de qualité de l'air à la sortie Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte

Assistance technique