Régulateur de pression, série LRB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LRB-D-7-O-MIDI
LRB-D-7-O-MINI
LRB-D-O-MIDI
LRB-D-O-MINI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de service
(l/min)
Raccord pneumatique 2 Régulation de la pression max. Taille Jauge de pression N° de pièce du fabricant Poids
(g)

89.65 €

1 21 jours 3800G3/87MidiG1/4 préparé197538700

60.43 €

1 7 jours 1800G1/47miniG1/8 préparé197534250

82.46 €

1 4 jours 3200G3/812MidiG1/4 préparé197539700

53.28 €

1 4 jours 1600G1/412miniG1/8 préparé197535250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1:: 1.6 Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression Matériau de joint NBR
Matériau de la sous-base Zinc moulé sous pression Matériau du panneau de commande PA Raccord pneumatique 1 Fondation
Hystérèse de pression maximale(Bar) 0.2 Régulation de la pression min.(Bar) 0.5 Température ambiante min.(Bar) -10
Température ambiante max.(°C) 60 Température minimale du milieu(°C) -10 Mélange Température maximale du milieu(°C) 60
Classe de qualité de l'air à la sortie Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte

Assistance technique