Régulateur de pression, série MS6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS6-LR-1/2-D5-AS
MS6-LR-1/2-D6-AS
MS6-LR-1/2-D6-AS-Z
MS6-LR-1/2-D7-AS
MS6-LR-1/2-D7-AS-Z
MS6-LR-1/4-D5-AS
MS6-LR-1/4-D6-AS
MS6-LR-1/4-D7-AS
MS6-LR-3/8-D5-AS
MS6-LR-3/8-D6-AS
MS6-LR-3/8-D6-AS-Z
MS6-LR-3/8-D7-AS
MS6-LRB-1/2-D5-A4-AS
MS6-LRB-1/2-D5-AS
MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS
MS6-LRB-1/2-D6-AS
MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD
MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z
MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS
MS6-LRB-1/2-D7-AS
MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de service
(l/min)
Matériau du filtre à air comprimé Matériau du disque de séparation Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Régulation de la pression min.
(Bar)
Régulation de la pression max. Jauge de pression N° de pièce du fabricant Poids
(g)

60.26 €

1 4 jours 7500PEPOMG1/2G1/20.34Avec jauge de pression529989730

60.26 €

1 3 jours 6500PEPOMG1/2G1/20.37Avec jauge de pression529991730

60.26 €

1 4 jours 6500PEPOMG1/2G1/20.37Avec jauge de pression529992730

60.26 €

1 3 jours 5500PEPOMG1/2G1/20.512Avec jauge de pression529993730

60.26 €

1 7 jours 5500PEPOMG1/2G1/20.512Avec jauge de pression529994730

60.26 €

1 4 jours 2400PEPOMG1/4G1/40.34Avec jauge de pression529995730

60.26 €

1 7 jours 3000PEPOMG1/4G1/40.37Avec jauge de pression529997730

60.26 €

1 10 jours 2700PEPOMG1/4G1/40.512Avec jauge de pression529999730

60.26 €

1 4 jours 5500PEPOMG3/8G3/80.34Avec jauge de pression530001730

60.26 €

1 4 jours 5800PEPOMG3/8G3/80.37Avec jauge de pression530003730

60.26 €

1 10 jours 5800PEPOMG3/8G3/80.37Avec jauge de pression530004730

60.26 €

1 7 jours 4500PEPOMG3/8G3/80.512Avec jauge de pression530005730

61.63 €

1 7 jours 7300--G1/2G1/20.34G1/4 préparé530320747

65.43 €

1 7 jours 7300--G1/2G1/20.34Avec jauge de pression530322747

61.63 €

1 4 jours 6300--G1/2G1/20.37G1/4 préparé530326747

65.43 €

1 7 jours 6300--G1/2G1/20.37Avec jauge de pression530328747

78.03 €

1 4 jours 880--G1/2QS-80.37Avec jauge de pression530329747

78.03 €

1 10 jours 880--G1/2QS-80.37Avec jauge de pression530330747

61.63 €

1 4 jours 5500--G1/2G1/20.512G1/4 préparé530332747

65.43 €

1 7 jours 5500--G1/2G1/20.512Avec jauge de pression530334747

78.03 €

1 4 jours 800--G1/2QS-80.512Avec jauge de pression530335747

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.08:: 2 Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR
Matériau du panneau de commande PA, POM Hystérèse de pression maximale(Bar) 0.25 Température ambiante min.(Bar) -10
Température ambiante max.(°C) 60 Température minimale du milieu(°C) -10 Mélange Température maximale du milieu(°C) 60
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Taille 6
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte faiblement corrosive

Assistance technique