Régulateur de pression, série MS4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS4-LR-1/4-D5-AS
MS4-LR-1/4-D5-AS-Z
MS4-LR-1/4-D6-AS
MS4-LR-1/4-D6-AS-Z
MS4-LR-1/4-D7-AS
MS4-LR-1/4-D7-AS-Z
MS4-LR-1/8-D5-AS
MS4-LR-1/8-D5-AS-Z
MS4-LR-1/8-D6-A8
MS4-LR-1/8-D6-AS
MS4-LR-1/8-D6-AS-Z
MS4-LR-1/8-D6-WR
MS4-LR-1/8-D7-AS
MS4-LR-1/8-D7-AS-Z
MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS
MS4-LRB-1/4-D5-AS
MS4-LRB-1/4-D5-AS-BD
MS4-LRB-1/4-D6-A8-AS
MS4-LRB-1/4-D6-AS
MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD
MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z
MS4-LRB-1/4-D6-VS-AS-Z
MS4-LRB-1/4-D7-A8-AS
MS4-LRB-1/4-D7-AS
MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de service
(l/min)
Matériau du filtre à air comprimé Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Régulation de la pression min.
(Bar)
Régulation de la pression max. Jauge de pression N° de pièce du fabricant Poids
(g)

42.26 €

1 3 jours 2100PEG1/4G1/40.34Avec jauge de pression529415225

42.26 €

1 4 jours 2100PEG1/4G1/40.34Avec jauge de pression529416225

42.26 €

1 3 jours 1800PEG1/4G1/40.37Avec jauge de pression529417225

42.26 €

1 4 jours 1800PEG1/4G1/40.37Avec jauge de pression529418225

42.26 €

1 3 jours 1700PEG1/4G1/40.512Avec jauge de pression529419225

42.26 €

1 4 jours 1700PEG1/4G1/40.512Avec jauge de pression529420225

42.26 €

1 7 jours 1200PEG1/8G1/80.34Avec jauge de pression529421225

42.26 €

1 4 jours 1200PEG1/8G1/80.34Avec jauge de pression529422225

38.48 €

1 4 jours 1150PEG1/8G1/80.37G1/8 préparé543519225

42.26 €

1 7 jours 1150PEG1/8G1/80.37Avec jauge de pression529423225

42.26 €

1 4 jours 1150PEG1/8G1/80.37Avec jauge de pression529424225

50.15 €

1 7 jours 1150PEG1/8G1/80.37Avec jauge de pression543520225

42.26 €

1 7 jours 1000PEG1/8G1/80.512Avec jauge de pression529425225

42.26 €

1 4 jours 1000PEG1/8G1/80.512Avec jauge de pression529426225

44.49 €

1 6 jours 1900-G1/4G1/40.34G1/8 préparé529471222

48.26 €

1 7 jours 1900-G1/4G1/40.34Avec jauge de pression529473222

56.92 €

1 4 jours 650-G1/4QS-80.34Avec jauge de pression529474222

44.49 €

1 4 jours 1700-G1/4G1/40.37G1/8 préparé529477222

48.26 €

1 7 jours 1700-G1/4G1/40.37Avec jauge de pression529479222

56.92 €

1 4 jours 840-G1/4QS-80.37Avec jauge de pression529480222

56.92 €

1 4 jours 840-G1/4QS-80.37Avec jauge de pression529481222

40.65 €

1 4 jours 1700-G1/4G1/40.37-529482222

44.49 €

1 4 jours 1500-G1/4G1/40.512G1/8 préparé529483222

48.26 €

1 7 jours 1500-G1/4G1/40.512Avec jauge de pression529485222

56.92 €

1 4 jours 640-G1/4QS-80.512Avec jauge de pression529486222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.08:: 1.4 Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR
Matériau de la sous-base Aluminium moulé sous pression Matériau du panneau de commande PA, POM Hystérèse de pression maximale(Bar) 0.25
Température ambiante min.(Bar) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Température minimale du milieu(°C) -10
Mélange Température maximale du milieu(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Taille 4 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte faiblement corrosive

Assistance technique