Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS12-LR-G-D7-LD-AS |
MS12-LR-G-PE6 |
MS12-LR-G-PO |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit de service (l/min) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Matériau du panneau de commande | Hystérèse de pression maximale (Bar) | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Deuxième plage de signaux d'entrée | Degré de protection | Régulation de la pression min. (Bar) | Régulation de la pression max. | Température ambiante min. (Bar) | Température ambiante max. (°C) | Température minimale du milieu (°C) | Mélange Température maximale du milieu (°C) | Tension de fonctionnement nominale DC (V) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342.97 € | 1 | 6 jours | 13000-22000 | 0.08~ 2.1 | PA renforcé, POM | 0.4 | - | - | - | 0.5 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 537148 | |||
796.29 € | 1 | 18 jours | 12000-21000 | 0.115~ 0.8 | - | 0.04 | 21.6-26.4 | 0 - 10 V | IP65 | 0.15 | 6 | 10 | 50 | 10 | 50 | 24 | 564888 | |||
360.14 € | 1 | 18 jours | 13000-22000 | 0.08~ 2.1 | - | 0.4 | - | - | - | 0.5 | 16 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 541680 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Matériau de revêtement | PA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du poussoir de soupape | Alliage aluminium forgé, anodisé, acier inoxydable fortement allié | Matériau de la couverture inférieure | Alliage aluminium corroyé | Raccord pneumatique 1 | Fondation |
Raccord pneumatique 2 | Fondation | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Taille | 12 | Jauge de pression | Avec jauge de pression | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte faiblement corrosive | Poids(g) | 4000 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du panneau de commande
Hystérèse de pression maximale(Bar)
Plage de tension de fonctionnement DC(V)
Deuxième plage de signaux d'entrée
Degré de protection
Régulation de la pression min.(Bar)
Régulation de la pression max.
Température ambiante min.(Bar)
Température ambiante max.(°C)
Température minimale du milieu(°C)
Mélange Température maximale du milieu(°C)
Tension de fonctionnement nominale DC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles