Siphon à eau, série MS12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MS12-LWS-G-U-V

Référence pièce
MS12-LWS-G-U-V
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

542.63 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Air Débit de service(l/min) 25000 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2:: 1.2
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de revêtement PA renforcé Matériau de la sous-base Aluminium moulé sous pression
Matériau du support de montage Aluminium moulé sous pression Matériau du connecteur de module Aluminium moulé sous pression Matériau du disque de séparation POM
Température ambiante min.(Bar) 5 Température ambiante max.(°C) 60 Température minimale du milieu(°C) 5
Mélange Température maximale du milieu(°C) 60 Température de stockage min.(°C) 5 Température de stockage max.(°C) 60
Taille 12 Classe de qualité de l'air à la sortie Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:7:4] Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte faiblement corrosive N° de pièce du fabricant 8005550 Poids(g) 6.3

Vous vous trouvez sur la page de Siphon à eau, série MS12, le numéro d'article est le suivant: MS12-LWS-G-U-V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS12-LWS-G-U-V.

Assistance technique