Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit de service (l/min) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Matériau du boîtier | Matériau de la sous-base | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Hystérèse de pression maximale (Bar) | Régulation de la pression max. | Température ambiante min. (Bar) | Température ambiante max. (°C) | Température minimale du milieu (°C) | Mélange Température maximale du milieu (°C) | Taille | Jauge de pression | Classe de qualité de l'air à la sortie | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.23 € | 1 | 4 jours | 7300 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 192358 | 1400 | |||
106.77 € | 1 | 4 jours | 4000 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192315 | 720 | |||
197.43 € | 1 | 7 jours | 10700 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 186457 | 1200 | |||
93.03 € | 1 | 7 jours | 4000 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 162586 | 720 | |||
132.95 € | 1 | 4 jours | 7300 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 192359 | 1330 | |||
97.45 € | 1 | 4 jours | 4000 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192323 | 660 | |||
188.12 € | 1 | 39 jours | 10700 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 186458 | 1100 | |||
83.74 € | 1 | 4 jours | 4000 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 162602 | 660 | |||
135.06 € | 1 | 4 jours | 5400 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 192356 | 1400 | |||
99.57 € | 1 | 4 jours | 3500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192314 | 720 | |||
190.23 € | 1 | 4 jours | 10500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 186455 | 1200 | |||
85.83 € | 1 | 7 jours | 3500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 159581 | 720 | |||
125.75 € | 1 | 10 jours | 5400 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 192357 | 1330 | |||
90.25 € | 1 | 4 jours | 3500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192322 | 660 | |||
180.92 € | 1 | 4 jours | 10500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 186456 | 1100 | |||
76.52 € | 1 | 7 jours | 3500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 162594 | 660 | |||
106.77 € | 1 | 4 jours | 2200 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192311 | 720 | |||
73.78 € | 1 | 7 jours | 1600 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192301 | 350 | |||
93.03 € | 1 | 4 jours | 2200 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 186453 | 720 | |||
61.91 € | 1 | 7 jours | 1600 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 162583 | 350 | |||
97.45 € | 1 | 4 jours | 2200 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192319 | 660 | |||
64.46 € | 1 | 4 jours | 1600 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | G1/8 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192307 | 300 | |||
83.74 € | 1 | 4 jours | 2200 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 186454 | 660 | |||
52.62 € | 1 | 7 jours | 1600 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | G1/8 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 162599 | 300 | |||
99.57 € | 1 | 4 jours | 2100 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192310 | 720 | |||
66.57 € | 1 | 7 jours | 1500 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192300 | 350 | |||
85.83 € | 1 | 4 jours | 2100 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 186451 | 720 | |||
54.72 € | 1 | 7 jours | 1500 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 159625 | 350 | |||
90.25 € | 1 | 4 jours | 2100 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192318 | 660 | |||
57.28 € | 1 | 7 jours | 1500 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | G1/8 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192306 | 300 | |||
76.52 € | 1 | 4 jours | 2100 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 186452 | 660 | |||
45.43 € | 1 | 7 jours | 1500 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | G1/8 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 162591 | 300 | |||
36.08 € | 1 | 7 jours | ≥ 1300 | 0.15~ 1 | PA renforcé | - | G1/4 | G1/4 | 0.5 | 7 | -5 | 50 | -5 | 50 | mini | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 539682 | 150 | |||
28.60 € | 1 | 4 jours | ≥ 1300 | 0.15~ 1 | PA renforcé | - | G1/4 | G1/4 | 0.5 | 7 | -5 | 50 | -5 | 50 | mini | G1/8 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 537643 | 150 | |||
73.78 € | 1 | 7 jours | 1000 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192299 | 350 | |||
61.91 € | 1 | 7 jours | 1000 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 162582 | 350 | |||
64.46 € | 1 | 4 jours | 1000 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | G1/8 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192305 | 300 | |||
52.62 € | 1 | 7 jours | 1000 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | G1/8 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 162598 | 300 | |||
66.57 € | 1 | 4 jours | 800 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192298 | 350 | |||
54.72 € | 1 | 7 jours | 800 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 159624 | 350 | |||
57.28 € | 1 | 4 jours | 800 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | G1/8 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192304 | 300 | |||
45.43 € | 1 | 4 jours | 800 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | mini | G1/8 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 162590 | 300 | |||
142.23 € | 1 | 4 jours | 8400 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1 | G1 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 192366 | 1400 | |||
197.43 € | 1 | 4 jours | 12500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1 | G1 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 162589 | 1200 | |||
132.95 € | 1 | 10 jours | 8400 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1 | G1 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 192367 | 1330 | |||
188.12 € | 1 | 4 jours | 12500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1 | G1 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 162605 | 1100 | |||
135.06 € | 1 | 4 jours | 7000 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1 | G1 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 192364 | 1400 | |||
190.23 € | 1 | 7 jours | 11500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1 | G1 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 159627 | 1200 | |||
125.75 € | 1 | 4 jours | 7000 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1 | G1 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 192365 | 1330 | |||
180.92 € | 1 | 4 jours | 11500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G1 | G1 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 162597 | 1100 | |||
142.23 € | 1 | 4 jours | 8350 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 192362 | 1400 | |||
106.77 € | 1 | 39 jours | 4500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192317 | 720 | |||
197.43 € | 1 | 4 jours | 12000 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 162588 | 1200 | |||
93.03 € | 1 | 4 jours | 4500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 162587 | 720 | |||
132.95 € | 1 | 10 jours | 8350 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 192363 | 1330 | |||
97.45 € | 1 | 39 jours | 4500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192325 | 660 | |||
188.12 € | 1 | 4 jours | 12000 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 162604 | 1100 | |||
83.74 € | 1 | 4 jours | 4500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 préparé | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 162603 | 660 | |||
135.06 € | 1 | 4 jours | 6800 | 0.1~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 192360 | 1400 | |||
99.57 € | 1 | 29 jours | 3500 | 0~ 1.6 | Zinc moulé sous pression | Zinc moulé sous pression | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | Avec jauge de pression | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | - | 192316 | 720 |
Loading...
Matériau de joint | NBR | Régulation de la pression min.(Bar) | 0.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de la sous-base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Hystérèse de pression maximale(Bar)
Régulation de la pression max.
Température ambiante min.(Bar)
Température ambiante max.(°C)
Température minimale du milieu(°C)
Mélange Température maximale du milieu(°C)
Taille
Jauge de pression
Classe de qualité de l'air à la sortie
Milieu de fonctionnement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles