Surpresseur, série DPA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DPA-40-10
DPA-40-10-CRVZS2
DPA-40-10-CRVZS5
DPA-40-16
DPA-40-16-CRVZS2
DPA-40-16-CRVZS5
DPA-40-D
DPA-63-10
DPA-63-10-A
DPA-63-10-CRVZS10
DPA-63-10-CRVZS20
DPA-63-16
DPA-63-16-A
DPA-63-16-CRVZS10
DPA-63-16-CRVZS20
DPA-63-D
DPA-100-10
DPA-100-10-A
DPA-100-10-CRVZS20
DPA-100-16
DPA-100-16-A
DPA-100-16-CRVZS20
DPA-100-D
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Pression d'entrée 1
(Bar)
Pression de sortie 2
(Bar)
Régulation de la pression min.
(Bar)
Régulation de la pression max. Jauge de pression Diamètre des pistons
(mm)
Volume
(l)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

919.72 €

1 13 jours 0.25~ 0.8G1/4G1/4M72.5-84.5-104.510G1/8 préparé40-5372731500

1,355.09 €

1 4 jours 0.25~ 0.8QS-10KD4Silencieux pneumatique2-84.5-104.510Avec jauge de pression4025529284400

1,481.49 €

1 11 jours 0.25~ 0.8QS-10KD4Silencieux pneumatique2-84.5-104.510Avec jauge de pression4055529307300

919.72 €

1 4 jours 0.25~ 1G1/4G1/4M72.5-104.5-164.516G1/8 préparé40-5372741500

1,355.09 €

1 12 jours 0.25~ 0.8QS-10KD4Silencieux pneumatique2-84.5-164.516Avec jauge de pression4025529294400

1,481.49 €

1 12 jours 0.25~ 0.8QS-10KD4Silencieux pneumatique2-84.5-164.516Avec jauge de pression4055529317300

719.86 €

1 4 jours 0.2~ 0.8G1/4G1/4M72.5-85-16416G1/8 préparé40-5493961500

1,204.40 €

1 4 jours 0.2~ 0.8G3/8G3/8G3/82-84-10410G1/8 préparé63-1845186000

1,218.55 €

1 12 jours 0.2~ 0.8G3/8G3/8G3/82-84-10410G1/8 préparé63-5493996000

1,915.17 €

1 11 jours 0.2~ 0.8QS-12KD4Silencieux pneumatique2-84-10410Avec jauge de pression631055293216000

2,240.75 €

1 11 jours 0.2~ 0.8QS-12KD4Silencieux pneumatique2-84-10410Avec jauge de pression632055293421500

1,265.52 €

1 7 jours 0.2~ 1G3/8G3/8G3/82-104-16416G1/8 préparé63-1933926000

1,280.00 €

1 4 jours 0.2~ 1G3/8G3/8G3/82-104-16416G1/8 préparé63-5494006000

1,988.26 €

1 12 jours 0.2~ 0.8QS-12KD4Silencieux pneumatique2-84-16416Avec jauge de pression631055293316000

2,312.18 €

1 4 jours 0.2~ 0.8QS-12KD4Silencieux pneumatique2-84-16416Avec jauge de pression632055293521500

1,035.82 €

1 4 jours 0.2~ 0.8G3/8G3/8G3/82-84-16416G1/8 préparé63-5493976000

1,923.49 €

1 4 jours 0.2~ 0.8G1/2G1/2G1/22-84-10410G1/4 préparé100-18451913000

1,948.42 €

1 4 jours 0.2~ 0.8G1/2G1/2G1/22-84-10410G1/4 préparé100-54940113000

3,052.98 €

1 4 jours 0.2~ 0.8QS-16KD4Silencieux pneumatique2-84-10410Avec jauge de pression1002055293630000

2,021.49 €

1 4 jours 0.2~ 1G1/2G1/2G1/22-104-16416G1/4 préparé100-18839913000

2,046.42 €

1 4 jours 0.2~ 1G1/2G1/2G1/22-104-16416G1/4 préparé100-54940213000

3,162.65 €

1 12 jours 0.2~ 0.8QS-16KD4Silencieux pneumatique2-84-16416Avec jauge de pression1002055293730000

1,685.95 €

1 4 jours 0.25~ 0.8G1/2G1/2G1/22-84-16516G1/8 préparé100-54939813000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante min.(Bar) 5 Température ambiante max.(°C) 60 Température de stockage min.(°C) 5
Température de stockage max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:3:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte faiblement corrosive

Assistance technique