Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LRP-1/4-0.7 |
LRP-1/4-2.5 |
LRP-1/4-4 |
LRP-1/4-10 |
LRP-1/8-6 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit de service (l/min) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Régulation de la pression min. (Bar) | Régulation de la pression max. | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Taille | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.03 € | 1 | 3 jours | 800 | 0.1~ 1.2 | G1/4 | G1/4 | 0.05 | 0.7 | - | - | - | - | 159500 | 310 | |||
226.03 € | 1 | 3 jours | 1800 | 0.1~ 1.2 | G1/4 | G1/4 | 0.05 | 2.5 | - | - | - | - | 162834 | 310 | |||
226.03 € | 1 | 3 jours | 2000 | 0.1~ 1.2 | G1/4 | G1/4 | 0.05 | 4 | - | - | - | - | 159501 | 310 | |||
226.03 € | 1 | 3 jours | 2300 | 0.1~ 1.2 | G1/4 | G1/4 | 0.1 | 10 | - | - | - | - | 159502 | 310 | |||
94.34 € | 1 | 3 jours | 300 | 0.1~ 0.8 | G1/8 | G1/8 | 0.1 | 6 | -10 | 60 | 40 | 2 - Contrainte faiblement corrosive | 2416371 | 200 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium | Matériau de joint | NBR | Hystérèse de pression maximale(Bar) | 0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(Bar) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température minimale du milieu(°C) | -10 |
Mélange Température maximale du milieu(°C) | 60 | Jauge de pression | G1/8 préparé | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Régulation de la pression min.(Bar)
Régulation de la pression max.
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Taille
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles