Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VMPAL-ZAS-245 |
VMPAL-ZAS-285 |
VMPAL-ZAS-325 |
VMPAL-ZAS-365 |
VMPAL-ZAS-405 |
VMPAL-ZAS-445 |
VMPAL-ZAS-485 |
VMPAL-ZAS-565 |
VMPAL-ZAS-605 |
VMPAL-ZAS-645 |
VMPAL-ZAS-685 |
VMPAL-ZAS-725 |
VMPAL-ZAS-765 |
VMPAL-ZAS-805 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | 22 jours | 245 | 561122 | 168 | |||
15.74 € | 1 | 22 jours | 285 | 561123 | 192 | |||
16.83 € | 1 | 22 jours | 325 | 561124 | 219 | |||
17.95 € | 1 | 22 jours | 365 | 561125 | 246 | |||
18.98 € | 1 | 22 jours | 405 | 561126 | 273 | |||
20.08 € | 1 | 22 jours | 445 | 561127 | 300 | |||
21.03 € | 1 | 22 jours | 485 | 561128 | 327 | |||
41.57 € | 1 | 22 jours | 565 | 561130 | 378 | |||
42.51 € | 1 | 22 jours | 605 | 561131 | 405 | |||
43.57 € | 1 | 22 jours | 645 | 561132 | 432 | |||
44.65 € | 1 | 22 jours | 685 | 561133 | 459 | |||
45.60 € | 1 | 22 jours | 725 | 561134 | 483 | |||
46.66 € | 1 | 22 jours | 765 | 561175 | 513 | |||
47.75 € | 1 | 22 jours | 805 | 561176 | 540 |
Loading...
Matériau du boîtier | Acier inoxydable fortement allié | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Couple de serrage max.(Nm) | 1.7 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Contrainte de corrosion élevée |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles