Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PFML-90-HP3-AST |
PFML-186-HP3-AST |
PFML-186-HP3-H-AST |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Débit norme min. pour la classe de qualité de l'air (l/min) | Débit norme max. pour la classe de qualité de l'air (l/min) | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,174.37 € | 1 | 39 jours | 90 | 3406 | 10220 | 7700 | 1612487 | |||
5,203.92 € | 1 | 39 jours | 186 | 3406 | 10220 | 17900 | 1364705 | |||
7,852.82 € | 1 | 39 jours | 186 | 6326 | 18980 | 21000 | 1624062 |
Loading...
Niveau de filtration | 0.01µm | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0:: 5 | Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de joint | NBR | Matériau du corps | Acier inoxydable fortement allié | Matériau du filtre à air comprimé | Fibre de borosilicate |
Température min. du milieu(°C) | 5 | Température max. du milieu(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | 5 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [2:4:4], Gaz inerte | Classe de qualité de l'air à la sortie | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:2] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Débit norme min. pour la classe de qualité de l'air(l/min)
Débit norme max. pour la classe de qualité de l'air(l/min)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles