Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de filtration | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Raccord pneumatique 1 | Température min. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Classe de qualité de l'air à la sortie | Débit norme min. pour la classe de qualité de l'air (l/min) | Débit norme max. pour la classe de qualité de l'air (l/min) | Teneur en huile résiduelle (mg/m³) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449.52 € | 1 | 4 jours | 0.01µm | 0~ 2 | G3/4 | -10 | -10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 390 | 7800 | 0.01 | 552964 | |||
462.29 € | 1 | 27 jours | 0.01µm | 0~ 2 | G3/4 | -10 | -10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 390 | 7800 | 0.01 | 552972 | |||
480.35 € | 1 | 22 jours | 0.01µm | 0.2~ 1.2 | G3/4 | 5 | 5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 390 | 7800 | 0.01 | 552966 | |||
493.14 € | 1 | 22 jours | 0.01µm | 0.2~ 1.2 | G3/4 | 5 | 5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 390 | 7800 | 0.01 | 552974 | |||
449.52 € | 1 | 22 jours | 1µm | 0~ 2 | G3/4 | -10 | -10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | 500 | 10000 | 0.5 | 552968 | |||
462.29 € | 1 | 22 jours | 1µm | 0~ 2 | G3/4 | -10 | -10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | 500 | 10000 | 0.5 | 552976 | |||
480.35 € | 1 | 22 jours | 1µm | 0.2~ 1.2 | G3/4 | 5 | 5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | 500 | 10000 | 0.5 | 552970 | |||
493.14 € | 1 | 22 jours | 1µm | 0.2~ 1.2 | G3/4 | 5 | 5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | 500 | 10000 | 0.5 | 552978 | |||
420.12 € | 1 | 22 jours | 0.01µm | 0~ 2 | Module de batterie | -10 | -10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 390 | 7800 | 0.01 | 564051 | |||
432.88 € | 1 | 22 jours | 0.01µm | 0~ 2 | Module de batterie | -10 | -10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 390 | 7800 | 0.01 | 564052 | |||
450.94 € | 1 | 22 jours | 0.01µm | 0.2~ 1.2 | Module de batterie | 5 | 5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 390 | 7800 | 0.01 | 564053 | |||
463.68 € | 1 | 22 jours | 0.01µm | 0.2~ 1.2 | Module de batterie | 5 | 5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 390 | 7800 | 0.01 | 564054 | |||
420.12 € | 1 | 22 jours | 1µm | 0~ 2 | Module de batterie | -10 | -10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | 500 | 10000 | 0.5 | 564043 | |||
432.88 € | 1 | 22 jours | 1µm | 0~ 2 | Module de batterie | -10 | -10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | 500 | 10000 | 0.5 | 564044 | |||
450.94 € | 1 | 22 jours | 1µm | 0.2~ 1.2 | Module de batterie | 5 | 5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | 500 | 10000 | 0.5 | 564045 | |||
463.68 € | 1 | 22 jours | 1µm | 0.2~ 1.2 | Module de batterie | 5 | 5 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | 500 | 10000 | 0.5 | 564046 |
Loading...
Taille | 9 | Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de revêtement | PA | Matériau du corps | Alliage aluminium corroyé | Matériau du filtre à air comprimé | Fibre de borosilicate |
Température max. du milieu(°C) | 60 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 |
Température de stockage max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Poids(g) | 2500 |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de filtration
Raccord pneumatique 1
Température min. du milieu(°C)
Température ambiante min.(°C)
Classe de qualité de l'air à la sortie
Débit norme min. pour la classe de qualité de l'air(l/min)
Débit norme max. pour la classe de qualité de l'air(l/min)
Teneur en huile résiduelle(mg/m³)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles