Accessoires pour vannes, série MS12

Accessoires pour vannes, série MS12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS12-LFM-G-AUV
MS12-LFM-G-BUV
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de filtration Température ambiante min.
(°C)
Classe de qualité de l'air à la sortie N° de pièce du fabricant

874.54 €

1 7 jours 0.01µm6Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2]537154

874.54 €

1 22 jours 1µm5Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3]537153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::1.2 Taille 12 Matériau du boîtier Aluminium coulé sous pression
Matériau de joint NBR Matériau de revêtement PA Matériau du corps Alliage d’aluminium corroyé
Matériau du filtre à air comprimé Fibre de borosilicate Pression de service min.(Bar) 2 Pression de service max.(Bar) 12
Température min. du milieu(°C) 5 Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante max.(°C) 60
Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée
Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Poids(g) 7000

Assistance technique