Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHAP-PI-1
Matériau du boîtier | PA | Matériau des contacts à broches | Cuivre, étamé | Température ambiante min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 80 | Degré de protection | IP40 | Longueur de câble(m) | 1 |
Diamètre de câble(mm) | 1 | N° de pièce du fabricant | 532182 | Poids(g) | 6 |
Vous vous trouvez sur la page de Accessoires pour vannes, série MHAP, le numéro d'article est le suivant: MHAP-PI-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHAP-PI-1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles