Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SASF-S2-B-F-A34 |
SASF-S2-B-F-A56 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions W x L x H | Numéro de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.91 € | 1 | 4 jours | ø 65 x 40 | 4046082 | 55 | |||
38.52 € | 1 | 4 jours | ø 115 x 62 | 4077125 | 140 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA, PP, acier inoxydable fortement allié | Matériau des vis | Acier inoxydable fortement allié | Température ambiante min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions W x L x H
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles