Bobine magnétique, série VACF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VACF-A-A1-1
VACF-A-A1-1A
VACF-A-A1-3W
VACF-A-A1-5
VACF-A-A1-7
VACF-A-A1-7A
VACF-A-A1-16B
VACF-B-B2-1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
N° de pièce du fabricant

11.02 €

1 3 jours --8030822

11.02 €

1 4 jours --8030824

11.02 €

1 4 jours --8030828

11.02 €

1 39 jours --8030821

11.02 €

1 39 jours --8030823

11.02 €

1 39 jours --8030825

11.02 €

1 4 jours --8030826

10.46 €

1 3 jours -20508030802

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier, Cuivre, thermoplastique Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 50
Degré de protection IP65 Classe d'isolation H Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique