Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSW-24AC |
MSW-24AC-OD |
MSW-42AC |
MSW-42AC-60 |
MSW-42AC-OD |
MSW-48AC-OD |
MSW-110AC |
MSW-110AC-60-OD |
MSW-110AC-OD |
MSW-230AC |
MSW-230AC-60-OD |
MSW-230AC-OD |
MSW-240AC-OD |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau des contacts à broches | Degré de protection | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.52 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 3589 | |||
46.43 € | 1 | 4 jours | PA | Acier | IP65 | 34402 | |||
51.52 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 3594 | |||
79.98 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 7705 | |||
46.43 € | 1 | 4 jours | PA | Acier | IP65 | 34403 | |||
74.89 € | 1 | 4 jours | PA | Acier | IP65 | 34404 | |||
51.52 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 3591 | |||
74.89 € | 1 | 4 jours | PA | Acier | IP65 | 34406 | |||
46.43 € | 1 | 4 jours | PA | Acier | IP65 | 34405 | |||
51.52 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 3592 | |||
74.89 € | 1 | 4 jours | PA | Acier | IP65 | 34408 | |||
46.43 € | 1 | 4 jours | PA | Acier | IP65 | 34407 | |||
74.89 € | 1 | 4 jours | PA | Acier | IP65 | 34409 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau des contacts à broches
Degré de protection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles