Bobine magnétique, série MSFG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSFG-12
MSFG-12-OD
MSFG-24/42-50/60
MSFG-24/42-50/60-DS
MSFG-24/42-50/60-DS-OD
MSFG-24/42-50/60-OD
MSFG-24-EX
MSFG-42-OD
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant

18.40 €

1 3 jours 4526

15.26 €

1 4 jours 34410

18.40 €

1 3 jours 4527

26.69 €

1 7 jours 13264

23.46 €

1 4 jours 34412

15.22 €

1 3 jours 34411

23.46 €

1 4 jours 536931

34.68 €

1 4 jours 34413

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier, Cuivre, Duroplast Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 40
Degré de protection IP65 Poids(g) 55

Assistance technique